Juegos de tecnología de carga

Juegos de tecnología de carga

Juegos de tecnología de carga para la electromovilidad

Diseñe su poste de carga individual.

Regresar a Tecnología de carga para electromovilidad

Categorías

Buscar en Juegos de tecnología de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los nuevos juegos de tecnología de carga AC dispone de un conjunto de todos los componentes básicos necesarios, así como productos de la tecnología de carga y bornes de Phoenix Contact para construir puntos de carga privados o comerciales. Puede descargarse un esquema de cableado probado y las correspondientes instrucciones de montaje con una recomendación sobre otros componentes necesarios. Se logra así una instalación sencilla e independiente.

Sus ventajas:

  • El pedido se realiza con comodidad con un único código de artículo
  • Aplicación segura gracias a la preselección de componentes adaptados entre sí
  • Elevada flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
  • Posibilidad de interconexión gracias a las interfaces de comunicación estandarizadas
  • Construcción independiente según un esquema de cableado probado
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Juego de tecnología de carga para aplicaciones privadas

Juego de tecnología de carga Home  

Juego de tecnología de carga Home

Para el juego de tecnología de carga Home se dispone de las versiones con cable de carga AC o con toma de carga de infraestructuras. En cada juego de tecnología de carga también se incluye un sistema de control de carga AC Basic, un módulo de corrientes residuales diferenciales y un esquema de cableado.

  • 3,7 kW con cable de carga AC
  • 11 kW con toma de carga de infraestructuras AC

Juego de tecnología de carga para aplicaciones comerciales

Juego de tecnología de carga TWIN  

Juego de tecnología de carga TWIN

Para el juego de tecnología de carga Twin se dispone de las versiones con dos cables de carga AC o con dos tomas de carga de infraestructuras. En cada juego de tecnología de carga también se incluyen dos sistemas de control de carga AC Advanced, un módulo de corrientes residuales diferenciales de 2 canales y un esquema de cableado.

  • 22 kW con dos cables de carga AC
  • 22 kW con dos tomas de carga de infraestructuras AC

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020