Tecnología de carga para electromovilidad

Tecnología de carga para electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Con la tecnología de carga de Phoenix Contact se sientan bases en la electromovilidad.

Regresar a Productos

Categorías

  • Sistemas enchufables de carga
    Conectores

    Cables de carga AC, cables de carga DC y tomas de carga de infraestructuras con sus correspondientes tapas abatibles y soportes.

  • Sistemas de control de carga
    Sistemas de control de carga

    Sistemas de control de carga para carga privada, comercial y pública, así como módulos de monitorización de corriente diferencial.

  • Software
    Software

    Software para controlar y supervisar puntos de carga individuales o el parque de carga completo.

  • Juegos de tecnología de carga
    Juegos de tecnología de carga

    Conjunto de todos los componentes básicos necesarios para construir puntos de carga privados o comerciales.

Buscar en Tecnología de carga para electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control de carga de Phoenix Contact pueden utilizarse para todas las situaciones cotidianas: tanto para la carga DC rápida como para la carga AC convencional. Con el software adecuado gestionará y supervisará su infraestructura de carga.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a la amplia gama de productos con estándares de carga mundiales para carga AC y DC
  • Elevada flexibilidad en la infraestructura de carga privada, profesional y pública mediante sistemas de control de carga con muchas opciones de configuración
  • Automatización y supervisión de su infraestructura de carga con ayuda de un software inteligente
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Sistemas enchufables de carga

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece sistemas enchufables de carga adecuados en todo el mundo para el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T. Los cables de carga AC y DC y las tomas de carga de infraestructuras AC son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

  • Líneas de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y el estándar GB/T
  • Líneas de carga AC para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Tomas de carga de infraestructuras AC para el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Accesorios para sistemas enchufables de carga como tapas protectoras, soportes o adaptadores de prueba

Sistemas de control de carga

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC  

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con los estándares internacionales vigentes IEC, GB/T y SAE. Se dispone de la solución de control adecuada para todas las aplicaciones de electromovilidad: para postes de carga con funcionamiento autónomo y postes interconectados.

  • Aplicación en la infraestructura de carga privada y profesional
  • Sistemas de control de carga AC para aplicaciones en Europa, China y América del Norte
  • Módulos de control de corrientes diferenciales para la detección de corrientes residuales AC y DC

Software

Software para la automatización de su infraestructura de carga  

Software para la automatización de su infraestructura de carga

Le ofrecemos software con el que podrá automatizar y controlar puntos de carga individuales y hasta un parque de carga completo. Entre las funciones cabe destacar:

  • guía de usuario gráfica intuitiva
  • gestión de usuarios y puntos de carga
  • autorización de usuarios, p. ej. a través de RFID
  • gestión de la carga
  • conexión a sistemas de liquidación
  • conexión a sistemas de gestión de edificios y energía

Juegos de tecnología de carga

Juego de tecnología de carga  

Autocreación de postes de carga con los juegos de tecnología de carga

Con los juegos de tecnología de carga AC pueden construirse postes de carga fácilmente y sin ayuda externa. Los juegos incluyen un conjunto de todos los componentes básicos necesarios para construir puntos de carga privados o comerciales. Gracias a los esquemas de cableado probados se suprime el gasto de desarrollo adicional.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
Referrer: https://www.google.com/