Tomas de corriente de carga para vehículos eléctricos y comerciales

Tomas de corriente de carga para vehículos eléctricos

La interfaz de carga para vehículos eléctricos de cualquier tipo

Tomas de carga potentes para fabricantes de vehículos y encargados de reequipamiento.

Regresar a Cables de carga y tomas de corriente de carga

Categorías

Buscar en Tomas de corriente de carga para vehículos eléctricos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nuestras tomas de carga CCS, también denominadas entradas de vehículo, se pueden cargar vehículos eléctricos con corriente alterna y con corriente continua gracias a la cara enchufable conjunta para conectores de carga AC y DC. Hemos desarrollado el Combined Charging System para ahorrar espacio en el vehículo eléctrico, simplificar el procedimiento de carga y cargar así el vehículo de forma rápida y con una potencia de carga superior. Además, también suministramos tomas de carga DC según el estándar GB/T.

Sus ventajas

  • Registro de temperatura rápido y preciso en todos los contactos con sensores de reacción rápida
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a las superficies plateadas de los contactos
  • Dimensiones uniformes en el espacio constructivo, puntos de atornillado y contorno exterior (solo tomas de carga CCS)
  • Con capuchones para los contactos AC y DC (solo tomas de carga CCS)
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
  • Probados según ensayos seleccionados de los estándares de la industria del automóvil LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Observación importante

Tenga en cuenta que estos productos no pueden pedirse online. El desarrollo, la fabricación y la comercialización los realiza en exclusiva Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros por cualquiera de las vías indicadas arriba a la derecha.

Tomas de carga CCS universales para América del Norte

Entradas de vehículo CCS de tipo 1  

Entradas de vehículo CCS de tipo 1 para la carga AC y DC en América del Norte

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) según el estándar americano CCS de tipo 1.

El conector de carga se bloquea durante el proceso de carga con un actuador electromecánico.

  • DC: 125 A o 200 A, 850 V
  • AC: 20 A o 32 A, 250 V, monofásico
  • Actuador de enclavamiento de 12 V

Tomas de carga CCS universales para Europa

Entradas de vehículo CCS de tipo 2  

Entradas de vehículo CCS de tipo 2 para la carga AC y DC en Europa

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) según el estándar europeo CCS de tipo 2.

El conector de carga se bloquea durante el proceso de carga con un actuador electromecánico.

  • DC: 125 A o 200 A, 850 V
  • AC: 20 A o 32 A, 250 V o 480 V, monofásico o trifásico
  • Actuador de enclavamiento de 12 V o 24 V

Entradas DC universales para China

Entradas de vehículo GB/T  

Entradas de vehículo GB/T para la carga DC en China

Estas entradas de vehículo son aptas para cargar vehículos eléctricos con corriente continua (DC) según el estándar chino GB/T.

  • DC: 125 A o 250 A, 1000 V DC
  • sin actuador de bloqueo

Dimensiones uniformes

Las tomas de carga CCS ofrecen dimensiones uniformes de los contornos exteriores. Esto permite a los fabricantes de vehículos eléctricos dotar siempre del mismo espacio de montaje a sus carrocerías. Por tanto, puede utilizar tanto una entrada de vehículo para el mercado norteamericano (CCS de tipo 1) como una entrada para el mercado europeo (CCS de tipo 2).

Medición de temperatura de alta precisión

Curva característica del sensor de temperatura PT1000  

Curva característica del sensor de temperatura PT1000

Un proceso de carga, para ser seguro, debe incluir la supervisión de la temperatura en los contactos de potencia. Si se produce un sobrecalentamiento, por ejemplo, por unas temperaturas exteriores elevadas o una sobrecarga, los sensores de resistencia PT1000 lo registran. Así, cuando se produce un sobrecalentamiento, el sistema de control de carga puede desactivar el proceso de carga o reducir la potencia de carga.

Bloqueo seguro al cargar

Bloqueo del actuador en la toma de carga CCS  

Bloqueo del actuador en la toma de carga CCS

Las tomas de carga CCS vienen equipadas por norma con un actuador de bloqueo electromecánico. Este bloquea el conector de carga para vehículos durante el proceso de carga lateral y/o directamente en el gancho de sujeción de la cara enchufable.

El espárrago del actuador se ha concebido de tal modo que puede soportar altas fuerzas de extracción. De este modo, se evita de forma segura la extracción del conector de carga durante el proceso de carga.

Solicitar oferta ahora

¿Le interesan las entradas de vehículo universales y desea recibir una oferta con la correspondiente información? Utilice nuestro formulario:

Desarrollo de tomas de carga según los requisitos específicos para el cliente

Tomas de carga específicas para el cliente  

Tomas de carga según los requisitos específicos del cliente para fabricantes de automóviles

Según sus requisitos en cuanto al espacio de construcción, la potencia de carga y el alcance de funciones desarrollamos las denominadas entradas de vehículo para la producción en serie de su vehículo eléctrico.

Para ello, integramos propiedades como indicadores LED, iluminación, elementos de mando o el bloqueo de conectores de carga y la tapa de carga.

Utilizando conceptos de refrigeración inteligentes y una medición de la temperatura de alta precisión reducimos las secciones de cable y bajamos los costes del sistema de carga completo.

Su consulta sobre las tomas de carga según requisitos específicos para el cliente

¿Es usted fabricante de automóviles y necesita una entrada específica para su próximo vehículo fabricado en serie? No lo dude y póngase en contacto con nosotros. Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg