Volver a la vista general

Programación de su solución de software individual

¿Tiene requisitos especiales que no quedan cubiertos por nuestro software estándar EV Charging Suite? Le ayudamos a crear su infraestructura de carga interconectada. Utilizando los módulos de software adecuados, realizamos, p. ej., un sistema de gestión de carga, un guiado del usuario intuitivo o la integración en sistemas de facturación mediante el Open Charge Point Protocol (OCPP).

Sus ventajas

  • Concepción individual de su infraestructura de carga
  • Módulos de software según IEC 61851
  • Integración de su poste de carga en su sistema de gestión gracias a los protocolos de comunicación OCPP y SQL
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 y ISO 9001

¡Solicite la solución adaptada a sus necesidades!

¿Tiene una consulta concreta? Si es así, solo tiene que enviarnos un breve mensaje a través de nuestro formulario en relación con:

  • software para operar sus postes de carga
  • módulos de software para crear y ampliar su programa de aplicación

Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles pendientes. En breve, recibirá una oferta detallada.

Comunicación entre el vehículo y sistemas backend

Los módulos de software permiten la comunicación entre el vehículo y el sistema backend  

Los módulos de software permiten la comunicación entre el vehículo y el sistema backend.

Concepción individual

Le asesoramos a la hora de concebir su infraestructura de carga individual:

Módulos de software para infraestructura de carga semipúblicainfraestructura de carga pública
Conmutadores de llave x 
Tarjeta RFIDxx
Aplicación de smartphonexx
Sistemas de liquidación x
Sistemas de gestiónxx

Nuestros conocimientos: funciones

Le asesoramos en la aplicación de los tipos de carga y la comunicación correspondiente:

Tipos de carga AC y DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, E/S digitales, comunicación serie (RS-485, RS-232)

Nuestros conocimientos: bibliotecas

Le asesoramos en todos los casos de aplicación con las bibliotecas y los bloques de función correspondientes:

Protocolos/interfacesBibliotecasTarea
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicación con sistemas de control de carga
EVCC BasicE-Mobility LibComunicación con sistemas de control de carga
OCPPOCPP LibComunicación con sistemas backend
SQLSQL LibraryConexión a bases de datos centralizadas
ModbusModbus LibLectura de valores de energía de equipos de medición
Comunicación serieCOM SerialIntegración de lectores RFID

Volver a la vista general
Más información
  • Programación de su solución de software individual

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020