Cables de carga para la electromovilidad

Cables de carga para la electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Participe activamente en la transformación de los sistemas modernos de transporte.

Regresar a Cables y líneas

Categorías

  • Accesorios para cables de carga
    Accesorios

    Accesorios y material de repuesto con funciones avanzadas para cables de carga.

  • Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    Conectores de carga para vehículos y conectores de carga de infraestructuras para todas las interfaces de carga AC estandarizadas del mundo.

  • Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos para la carga rápida con corriente continua según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T.

Buscar en Cables de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact sientan bases en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Ya sea una carga en una red de corriente alterna o una carga rápida con corriente continua, los sistemas enchufables de carga AC y DC de Phoenix Contact son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

Sus ventajas

  • Aplicación segura mediante la tecnología de carga conforme a la normativa para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y de aviso
  • Producción según ISO/TS 16949
  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Carga segura mediante el control de temperatura y mecanismos de bloqueo innovadores

Cables de carga AC

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T

Ya sean cables AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable libre para la instalación en un poste de carga o cables de carga móviles con conector de carga para vehículos y conector de carga de infraestructuras para el maletero: incluso para la carga convencional con corriente alterna, Phoenix Contact ofrece todas las interfaces para todas las normas específicas de cada país:

  • Tipo 1 hasta 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 hasta 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T hasta 32 A / 440 V AC (métrico)

Cables de carga DC

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T

Phoenix Contact ofrece todos los conectores de carga para vehículos que cumplen la norma para una carga rápida en todo el mundo con hasta 250 A de corriente continua. Los procesos de carga finalizan en un tiempo mínimo.
La tecnología de carga HPC (High Power Charging) con sistema de refrigeración integrado y hasta 500 A representa el siguiente nivel de ampliación. Esta permite seguir minimizando los tiempos de carga.
Benefíciese de un completo programa de productos: desde el tipo 1 (EE. UU.) hasta el tipo 2 (Europa) y el estándar GB/T (China):

  • CCS tipo 1 hasta 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 hasta 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T hasta 250 A / 1000 V DC (métrico)

Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Combind Charging System tipo 2 para Europa

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC con estándar GB/T para China

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.