Tecnología de carga para la electromovilidad

Tecnología de carga para la electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Con la tecnología de carga de Phoenix Contact se sientan bases en la electromovilidad.

Regresar a Productos

Categorías

  • Sistemas enchufables de carga
    Conectores

    Cables de carga AC, cables de carga DC y tomas de carga de infraestructuras con sus correspondientes tapas abatibles, soportes y adaptadores para pruebas.

  • Sistemas de control de carga
    Sistemas de control de carga

    Sistemas de control de carga AC para la carga privada, comercial y pública de módulos de monitorización de corriente diferencial y de módulos suplementarios para fallos de red.

  • Software E-Mobility
    Módulos de software para la realización de una gestión de la carga

    Módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de facturación con OCPP

Buscar en Tecnología de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control de carga de Phoenix Contact pueden utilizarse para todas las situaciones cotidianas: tanto para la carga DC rápida como para la carga AC convencional. Con los módulos de software adecuados encontrará una solución personalizada para su infraestructura de carga.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a la amplia gama de productos con estándares de carga mundiales para carga AC y DC
  • Elevada flexibilidad en la infraestructura de carga privada, profesional y pública mediante sistemas de control de carga con muchas opciones de configuración
  • Personalización de su infraestructura de carga mediante la combinación de módulos de software orientados a la aplicación

Sistemas enchufables de carga

Vista general de todos los sistemas enchufables de carga  

Vista general de todos los sistemas enchufables de carga

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece sistemas enchufables de carga adecuados en todo el mundo para el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T.
Los cables de carga AC y DC y las tomas de carga de infraestructuras AC son seguros, fiables y fáciles para el usuario.

  • Líneas de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T
  • Líneas de carga AC para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Tomas de carga de infraestructuras para el tipo 2 y GB/T
  • Accesorios para sistemas enchufables de carga como tapas protectoras, soportes o adaptadores de prueba

Sistemas de control de carga

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC y DC  

Sistemas de control de carga para aplicaciones AC y DC

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con las normas y estándares internacionales vigentes IEC, GB/T y SAE. Para todas las aplicaciones de electromovilidad, se pone a disposición la solución de control adecuada: para postes de carga de funcionamiento autónomo e interconectados.

  • Aplicación en la infraestructura de carga privada y profesional
  • Sistemas de control de carga AC para aplicaciones en Europa, China y América del Norte
  • Sistemas de control de carga DC
  • Módulos de control de corrientes diferenciales para la detección de corrientes residuales AC y DC

Software E-Mobility

Software E-Mobility para el soporte de la infraestructura de carga  

Integración de los bloques de función en un sistema de gestión de carga

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact pueden integrarse mediante interfaces de comunicación estandarizadas en PCs industriales o PCs de panel. El software E-Mobility ofrece soluciones para la integración de la infraestructura de carga en sistemas de contabilidad mediante OCPP (Open Charge Point Protocol), gestión de carga, guía del usuario y gestión de la carga y la energía.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Combined Charging System (CCS) tipo 2

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Novedades

Soluciones para la electromovilidad