Cableado para aplicaciones en robótica y cadenas de arrastre

Flexible a la larga

Flexible a la larga

Nuestro cableado es resistente frente a la carga continua mecánica y las chispas de soldadura.

Regresar a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado para aplicaciones en robótica y cadenas de arrastre

Mostrar todos los productos de esta categoría

La elevada duración de más de 10 millones de ciclos de flexión y torsión permite un cableado fiable de su instalación. Con los componentes de Phoenix Contact podrá realizar su cableado incluso en áreas sometidas a mucho esfuerzo.

Sus ventajas

  • Programa completo: especial para solicitaciones mecánicas elevadas
  • Cables con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Fiable en la construcción de carrocerías mediante cables resistentes a las chispas de soldadura

Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores