Volver a la vista general

Escenario de ensayo

¡Convénzase!: los ensayos siguientes demuestran la excelente idoneidad del cableado para aplicaciones exteriores de Phoenix Contact.

Cableados para aplicaciones exteriores en el ensayo

Grupo 1: ensayos
eléctricos y mecánicos
Grupo 2: ensayos climáticosGrupo 3: otros ensayos
  • Ensayo de impacto
  • Ensayo de resistencia
  • Resistencia de aislamiento
  • Capacidad de corriente
  • Rigidez dieléctrica
  • Ensayo de retención de envoltura
  • Ensayo de protección ante tirones
  • Ensayo de vibraciones
  • Ensayo de choque
  • Ensayo de caída
  • Ruido de banda ancha
  • NEXT y RLOSS
  • Fuerzas de inserción y tracción
  • Torsión
  • Compensación de tracción
  • Vida útil mecánica
  • IP67, IP68, IP69k
  • Ensayo Kesternich
  • Ensayo de niebla salina
  • Cambios rápidos de temperatura
  • Calor con humedad constante
  • Calor seco
  • Gases corrosivos
  • Ensayo de intemperie (UV)
  • Resistencia al ozono
  • Inspección visual
  • Estabilidad dimensional
  • Ensayo de polarización
  • Resistencia a sustancias químicas
  • Resistencia frente a sustancias líquidas
    (p. ej. aceites minerales, ácidos, soluciones alcalinas)
  • Inflamabilidad
  • Ensayo LABS

Volver a la vista general
Más información
  • Escenario de ensayo

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores