Cableado para requisitos norteamericanos

Cableado para requisitos norteamericanos

Hecho a medida

Su solución para la transmisión de señales y datos: adaptada a los requisitos del mercado norteamericano.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Cableado para requisitos norteamericanos

Mostrar todos los productos de esta categoría

El mercado norteamericano exige requisitos especiales a los conectores, cables y cajas para el cableado de sensores/actuadores, que ya cumple el programa de productos de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Especialmente robusto por su mayor rango de temperatura
  • Elevada disponibilidad gracias a los tiempos de entrega especialmente cortos para el mercado norteamericano (máx. 5 días)
  • Homologado completamente según PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Pedido flexible de longitudes y tipos de cable individuales
  • Protección CEM absolutamente fiable con conexión de pantalla de 360° opcional con Advanced Shielding Technology

Cableado para zonas Ex

Cableado M12 para zonas Ex  

Cableado para zonas Ex

En muchas aplicaciones de procesos no solo los dispositivos de medición y evaluación deben cumplir el requisito de la norma para zonas Ex, sino también los componentes de conexión. Por este motivo, ofrecemos el cableado M12 incluido en la lista UL para la clase I, división 2 y para la clase I, zona 2 IIC en los grupos A, B, C y D.

El cableado M12 para zonas Ex se suministra con un clip de seguridad. Este solo puede abrirse con un destornillador y evita la separación por error de la conexión enchufable.

Gestión rápida de pedidos

Speedy tranSACtion  

Transacción rápida (Speedy tranSACtion)

Ahorre tiempo. Todos los artículos, que pueden enviarse en un plazo de hasta cinco días a través de nuestro centro de logística de Harrisburg, están equipados con el logotipo Speedy tranSACtion y están disponibles tanto en el catálogo como en línea.

Materiales configurables

KMAT  

Materiales configurables

Sus aplicaciones especiales necesitan, sin duda, soluciones especiales.

Benefíciese de nuestra amplia selección de tipos de cables. Configure su variante realizada exactamente a medida de sus requisitos.

Seleccionando la longitud de cable personalizada de 0,2 m a 40 m evitará bucles de cable innecesarios en su instalación.


Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores