Material por metros

Cableado individual

Cableado individual

Gracias a la gran diversidad de tipos de cable se pueden realizar distintas aplicaciones.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Material por metros

Mostrar todos los productos de esta categoría

Configure el cableado totalmente a medida: en combinación con los conectores enchufables y distribuidores individualizados de Phoenix Contact se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable a medida del cliente.

Sus ventajas

  • Pedidos flexibles –también suministramos cables de longitud corta–
  • Fácil desenrollado gracias a la entrega de cables largos enrollados en bobina
  • Variabilidad: disponemos de cables adecuados para cada aplicación

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para cableados de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida

A pesar de la gran variedad de artículos en el catálogo de conectores enchufables industriales, no siempre se pueden solucionar necesidades específicas con el programa de productos estándar.

Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted necesite; tanto para construcción de maquinaria como de instalaciones y aparatos.

El centro de servicios para conectores enchufables industriales de Phoenix Contact convierte en escasos días sus deseos en un producto a su medida.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores