Módulos buffer

Módulos buffer

Totalmente exentos de mantenimiento

Salve fallos de red de hasta varios minutos.

Regresar a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

Buscar en Módulos buffer

Mostrar todos los productos de esta categoría

Proteja su aplicación con nuestros módulos buffer en caso de fallos de red de hasta varios minutos. La energía necesaria para salvar caídas de tensión la acumula el módulo buffer en condensadores exentos de mantenimiento. Además, son adecuados para fallos cíclicos.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
  • QUINT CAP: exento de mantenimiento con una larga vida útil
  • Flexibilidad gracias a umbrales de conexión fijos o variables
  • Con el QUINT CAP los PC se apagan con comodidad
  • Tiempos buffer más largos gracias a los condensadores de doble capa con el QUINT CAP

QUINT CAP: tiempos buffer largos en caso de fallos de red

Módulo buffer QUINT CAP  

Módulo buffer QUINT CAP para fallos cíclicos de hasta varios minutos

El módulo buffer exento de mantenimiento QUINT CAP es apto para fallos cíclicos de hasta varios minutos. En función de la aplicación, están disponibles módulos buffer con 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o también 16 kJ con o sin interfaz de comunicación.

  • Exentos de mantenimiento con una larga vida útil.
  • Tiempos buffer largos gracias a la gran capacidad de memoria.
  • Ahorro de espacio: el módulo buffer combina, en la misma carcasa, la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía.
  • Integración sencilla en redes industriales mediante interfaces de libre elección: PROFINET, EtherNet/IP™ y USB.
  • Arranque fiable de cargas difíciles con boost estático.
  • Ajustes sencillos del sistema mediante la herramienta de configuración.

 

QUINT BUFFER – Módulos buffer compactos para fallos de varios segundos

Módulo buffer QUINT BUFFER  

El módulo buffer QUINT BUFFER salva fallos de varios segundos

El módulo buffer QUINT BUFFER puentea los fallos de corriente en un rango de segundos y combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa.

  • Manejo sencillo: no precisan mantenimiento gracias a los condensadores de electrolitos
  • Alta disponibilidad de la planta mediante una larga vida útil de los condensadores
  • Ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
  • "Soft Start" integrado para limitar la corriente de entrada y evitar la sobrecarga de la fuente de alimentación
  • Máxima eficiencia energética
  • Arranque fiable de cargas difíciles con boost estático

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI