Volver a la vista general

Flexibilidad en el manejo –con monitores de pantalla plana–

Los monitores de pantalla plana se utilizan allí donde es necesario instalar el panel de mando separado del PC industrial.

Soluciones IPC con monitor separado

PC industriales con monitor separado  

PC industriales con monitor separado

Los monitores con función táctil de Phoenix Contact tienen una larga vida útil y gran flexibilidad de aplicación. El diseño adecuado a la industria, la construcción robusta y las conexiones VGA/DVI/DP y USB cumplen los requisitos de interfaces modernas directamente junto a la máquina.

Junto con los potentes Box PC, los monitores LCD son la combinación ideal para el uso en la construcción de maquinaria e instalaciones.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020