Cajas de base EH

Cajas de base EH

Sistema de caja con tecnología de conexión integrada

Tecnología de conexión a placas de circuito que se puede elegir libremente y más de 100 posibilidades de conexión: la caja de base para el uso universal.

Regresar a Cajas de base

Categorías

Buscar en Cajas de base EH

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con el sistema de cajas EH las aplicaciones universales de los dispositivos se pueden realizar con facilidad. Siete anchos de construcción, dos alturas de construcciones y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.

Ventajas:

  • Diseño sencillo gracias al factor variable de la caja
  • Flexibilidad total gracias al montaje de placas de circuito impreso en las tres direcciones del espacio
  • Integración de diferentes tecnologías de conexión a placa de circuito impreso para un concepción funcional de los dispositivos
  • Precios eficientes según el material elegido

Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones

Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones  

Siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa

La flexibilidad adquiere un nuevo significado, con siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa puede diseñar la construcción de sistemas modulares de cajas con un diseño homogéneo.

  • Anchos de caja de 22,5 a 90 mm
  • Alturas de caja 110,5 y 54 mm
  • Montaje de la caja mediante acoplamiento en vez de con tornillos
  • Superficie de rotulación integrada

Muchas variantes de tapa

Muchas variantes de tapa  

La tapa adecuada para todas las tecnologías de conexión

La versatilidad, que es el concepto central de la serie EH, también caracteriza el diseño de la tapa. El receptáculo de bornes abierto garantiza la flexibilidad de la tecnología de conexión de la placa de circuito impreso.

  • Tapa por los dos lados con receptáculo abierto para bornes
  • Tapa por un lado con receptáculo abierto para bornes
  • Tapa cerrada

Fijación flexible

Fijación flexible  

Diferentes posibilidades de fijación

Montaje sobre carril o en la pared para una fijación adecuada para la aplicación.

  • Construcciones de caja con fiador de base para el montaje en carriles normativos NS 35/7,5
  • Construcciones de caja para el montaje en la pared

Indicaciones ópticas de estado

Conductores de luz  

Integrar indicaciones ópticas de estado con facilidad

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en versiones diferentes. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de carcasa EH

Concebir aplicaciones universales de dispositivo con facilidad