Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements - E/S independientes del sistema

Compactos y flexibles

E/S enchufables independientes del sistema para estaciones compactas.

Buscar en Axioline Smart Elements

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los Axioline Smart Elements enchufables son módulos independientes del sistema sin comunicación de bus. Un solo elemento se encarga de la funcionalidad de las E/S. La comunicación de bus para el sistema de E/S en cuestión se realiza primero en combinación con una placa posterior, que funciona de forma similar a un adaptador. Esto permite emplear los Axioline Smart Elements de forma universal y flexible.

Sus ventajas

  • Ahorra espacio en la instalación sin limitar la sección de cable de 1,5 mm²
  • Gracias a las escasas tareas de parametrización, podrá disponer de un amplio espectro de aplicaciones y de una puesta en servicio sencilla
  • Reduce los tiempos de instalación de las líneas de señal con la tecnología push-in

Características de Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements con sus ventajas
1Diseño de equipos compacto – 8 o 16 puntos de embornaje en una superficie de 15 mm x 62 mm, sección de cable de 1,5 mm² con puntera incl. collarín de plástico, paso de 3,5 mm
2Tecnología de conexión push-in – Conexión de conductores sin herramientas
3Interfaz independiente del sistema – Permite los conceptos de solución más variados
4Mecanismo de desbloqueo manual – Montaje rápido y sencillo

Automatización inteligente y rentable

Resumen de Axioline Smart Elements  

La gama de Axioline Smart Elements

La gama ofrece funcionalidades muy diversas de maestro IO-Link, entradas y salidas analógicas y digitales hasta módulos de seguridad y otros módulos de función.

Los Axioline Smart Elements tienen una menor tendencia a los fallos gracias a las escasas tareas de parametrización para la puesta en servicio y la sustitución. Esto reduce el tiempo de puesta en servicio.

La amplia sección de cable de 1,5 mm² con puntera y collarín de plástico para señales de E/S ofrece una baja caída de tensión incluso con longitudes de cable más grandes.

Smart Elements para funciones de seguridad

E/S seguras de Axioline Smart Elements  

E/S seguras, homologadas por TÜV, de Axioline Smart Elements

Nuestros Axioline Smart Elements seguros y homologados por TÜV cumplen los máximos requisitos de seguridad hasta PL e y SIL 3.

Combine nuestros módulos de entrada y salida seguros y no seguros de forma especialmente compacta en una placa posterior.

Con nuestros Axioline Smart Elements con capacidad PROFIsafe realizará de forma fiable su concepto de control PROFIsafe. Como alternativa, nuestros módulos de E/S con SafetyBridge Technology integrada permiten una realización sencilla e independiente de la red de soluciones de seguridad descentralizadas.

Aplicación en el sistema de E/S Axioline F

Dentro de una estación Axioline F se pueden combinar entre sí a discreción los módulos Axioline F clásicos con placas posteriores Axioline F, incluidos los Axioline Smart Elements. Así puede manejar los Axioline Smart Elements en los acopladores de bus de Axioline F ya existentes, p. ej. PLCnext Control o PLC clásicos.

Las placas posteriores Axioline F de desarrollo especial ofrecen entre cuatro y seis ranuras Smart Elements. Gracias a la flexibilidad, puede enchufar los Axioline Smart Elements en los puntos deseados de la placa posterior Axioline F. Mediante la estructura de dos líneas de las placas posteriores se logra reducir enormemente la anchura total de la estación de E/S.

Ventajas para Axioline Smart Elements

Buenos motivos para el empleo de Axioline Smart Elements

 CaracterísticaVentajaUso
1Libremente enchufablesAusencia de reglas para enchufar Axioline Smart ElementsPermite configuraciones de E/S precisas en un módulo de placa posterior Axioline F
22 funciones de E/S diferentes de libre elección en un ancho de 15 mm (modularidad mixta)Permite un concepto de E/S flexible y según las necesidadesElevada flexibilidad gracias a la reducida varianza de artículos
3Solución de E/S muy compactaSi los Axioline Smart Elements se enchufan verticalmente en doble piso en un módulo de placa posterior, obtendrá hasta 32 canales en un ancho de 15 mmEl menor espacio necesario sobre el carril DIN permite soluciones de armario de control compactas
4Menor coste de cableado en el suministroMediante la alimentación de la placa posterior podrá establecer el suministro de los sensores y sistemas lógicos para hasta 6 Axioline Smart ElementsReducción de los tiempos de instalación (tiempos de conexión)
5Compatible con todos los módulos de E/S, acopladores de bus Axioline F y AxiocontrolMayor modularidad con una gama de E/S y PLC ampliadaLos equipos de la familia Axioline F y Axiocontrol amplían las soluciones de Axioline Smart Elements
6Implantación de configuraciones de E/S alternativas de la estación de E/S con la misma anchura totalLos elementos Slot-Cover reservan una ranura para una configuración de E/S alternativa o futuraAmpliación sencilla del volumen de funciones de la estación de E/S con la misma necesidad de espacio

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020