Volver a la vista general

Axioline F: rápido y seguro con una potencia elevada

Automatizar rápidamente y con seguridad con Axioline F

Sobre todo en la construcción de máquinas, a menudo se requieren procesos rápidos y síncronos. Y para ello no debe descuidarse la seguridad. Gracias al tiempo de actualización extremadamente corto y al registro de señales síncrono del sistema Axioline F, aumentan los ritmos de ciclo así como la salida de la máquina y se aseguran sus procesos.

Implemente fácilmente soluciones de seguridad independientemente del sistema de control y de la red así como soluciones de seguridad con la integración de la tecnología SafetyBridge.

Principio de funcionamiento de la tecnología SafetyBridge

Topología del principio de funcionamiento de la tecnología SafetyBridge  

Topología del principio de funcionamiento de la tecnología SafetyBridge

Con la tecnología SafetyBridge, los paquetes de datos orientados a la seguridad pueden cambiarse independientemente de la red y del sistema de control utilizados entre los módulos de entrada y salida seguros.

  • El sistema de control estándar y la red solo se utilizan como medio de transporte
  • Configuración sencilla con el software SAFECONF
  • Se cumplen los requisitos de seguridad hasta SIL 3 y PL e

Volver a la vista general
Axioline F en la práctica

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información