nuevo
Captación de datos rápida y fácil manejo: también bajo las condiciones más adversas.
Axioline F es el sistema de E/S en construcción en módulos de bloques para el armario de control. Axioline F, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en distintas construcciones, le permite la máxima flexibilidad.
1 | Comunicación rápida: el mejor rendimiento mediante una elevada velocidad del bus local |
---|---|
2 | Cableado rápido e intuitivo gracias a la identificación en color de los puntos de contacto, también en caso de borne de varios conductores |
3 | Fácil conexión de relés mediante sistemas de cableado (FLK) |
4 | Integración de módulos para baja tensión sin medidas adicionales para garantizar el aislamiento |
5 | Rotulación personalizada y rápida mediante los sistemas de impresión MARKING system |
6 |
Mecánica robusta: mayor disponibilidad de la instalación gracias a un sistema mecánico robusto y a la resistencia frente a choques y vibraciones |
7 | Cambio de módulos rápido con el cableado existente |
8 |
Instalación sencilla: diseño de la estación sencillo y rápido gracias a la instalación sin herramientas |
Axioline F es un sistema de E/S en construcción modular para todo tipo de requisitos. El registro de señales rápido y síncrono aumenta el rendimiento de sus máquinas, tanto con el sistema de control de Phoenix Contact como en todas las redes usuales con un acoplador de bus adecuado.
Implemente aplicaciones de seguridad con PROFIsafe o con la SafetyBridge Technology. También le ofrecemos una selección de módulos de E/S con diferentes funciones.
Sistema de control Axiocontrol, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diferentes funciones
Axioline F es el sistema de E/S en una construcción modular robusta. Transmita datos en tiempo real desde el nivel de E/S hasta el sistema de control y ello de manera insensible a interferencias y con seguridad CEM. Ahorre tiempo al conectar sensores y actuadores. Benefíciese de un manejo sencillo.
"$pageName" en