Acoplador de bus Axioline F

Acoplador de bus Axioline F

Conectar cada red correctamente

Más flexibilidad en su automatización.

Regresar a Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Categorías

Buscar en Acoplador de bus Axioline F

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los acopladores de bus Axioline F puede integrar el sistema de E/S rápido, robusto y sencillo en su red Ethernet o en su sistema de bus existente. El acoplador de bus establece un bus local para hasta 63 participantes más.

Sus ventajas

  • Flexibilidad elevada a la hora de construir su estación porque está abierto para todos los sistemas de bus y protocolos de red usuales
  • Acceso independiente de la red en la ingeniería a través de la interfaz de servicio integrada en cada acoplador de bus
  • Integración sencilla en diferentes sistemas de ingeniería gracias a archivos de descripción actuales

Fuerza conjunta en muchas redes

Los acopladores de bus Axioline F representan el punto de enlace entre el sistema Axioline F y la red superpuesta. Los acopladores de bus son compatibles con los siguientes protocolos de comunicación.

Redes para acopladores de bus Axioline F

Características
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Especificación PROFINET 2.2 y 2.3
PROFIBUS
  • Operación de participantes PROFIsafe
  • Conexión D-SUB

EtherCAT®

  • Tiempo de ciclo mínimo de EtherCAT® 50 µs
  • Protocolos Mailbox soportados CoE, FoE
Sercos
  • Especificación Sercos V1.3
  • Tiempo de ciclo mínimo Sercos 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementada

Modbus/TCP

  • Una o dos direcciones MAC
  • Interfaz de software para el acceso a través de TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Comunicación MMS y GOOSE
  • Configuración mediante servidor web

Startup+: puesta en servicio sencilla sin conexión de red

Vista de pantalla del software Startup+  

Vista de pantalla del software Startup+

El software Startup+ ha sido creado especialmente para Axioline F. Compruebe por ejemplo el cableado de su estación de E/S con rapidez y facilidad sin conectarla a la red.

Con la interfaz de servicio USB integrada puede acceder al acoplador de bus y poner la estación en funcionamiento.

El software le ofrece estas otras funciones:

  • Parametrización de los módulos Axioline F en una estación
  • Comprobación de E/S
  • Diagnóstico

Además de las funciones principales mencionadas anteriormente, con Startup+ puede asignar a un acoplador de bus un nombre de equipo y una dirección IP. La escritura y la lectura de los datos de proceso durante el control de E/S se registra en un archivo para una mejor documentación.

El software está disponible para ser descargado gratuitamente.    

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Axioline F – PROFINET

Parametrización y diagnóstico


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F