E/S Axioline F

E/S Axioline F

Comunicación rápida y robusta

Transmita señales al armario de control con fiabilidad con las E/S Axioline F.

Regresar a Axioline F: el sistema de E/S en módulos de bloques

Categorías

Buscar en E/S Axioline F

Mostrar todos los productos de esta categoría

Un gran surtido de módulos de E/S con entradas y salidas digitales y analógicas, funciones o para aplicaciones especiales. Con los variados módulos de E/S dispondrá de flexibilidad para diseñar su estación.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a los módulos mixtos compactos
  • Cualquier combinación de módulos de pequeña y baja tensión sin tabiques separadores permite un diseño de la estación sencillo
  • Conexión rápida de sensores y actuadores en las E/S gracias a la Push-in Technology

Maestro IO-Link para la conexión de dispositivos IO-Link

Maestro IO-Link para el armario de control  

Maestro IO-Link IP20 para el sistema de E/S Axioline F

Maestro IO-Link para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link en el armario de control y uso en el sistema de E/S Axioline F. Para la ampliación sencilla del puerto IO-Link dentro de una estación de E/S Axioline F se pueden añadir modularmente otros maestros IO-Link.

La parametrización de los dispositivos IO-Link se realiza con el software IOL-CONF.

Módulo de E/S para la medición de energía y potencia

Módulo Axioline F para la medición de energía y potencia  

Módulo Axioline F para la medición de energía y potencia

En la actualidad, en numerosas aplicaciones es necesario registrar los datos de potencia y energía.

Con el módulo de E/S AXL F PM EF 1F recibirá datos precisos que el sistema de E/S procesará con rapidez. Los parámetros predefinidos garantizan una puesta en servicio sencilla. La separación con los módulos adyacentes es segura. Así se evita la necesidad de tomar otras medidas de aislamiento.

Con la determinación de las ondas armónicas recibirá un análisis de red de alto alcance que le ofrece múltiples posibilidades de uso.

Entre las características principales del módulo de E/S se encuentran la certificación según la directiva de baja tensión y la conexión directa de tensiones hasta 400 V/690 V sin convertidor.

Axioline F para IEC 61850

Axioline F es la solución de E/S especialmente sencilla para el entorno energético  

IEC 61850 con especial facilidad: con Axioline F

Como sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F es ideal para su uso en el entorno energético. El acoplador de bus para IEC 61850 y los módulos de E/S para tensiones nominales elevadas y la rigidez dieléctrica correspondiente hacen que Axioline F cumpla ahora también el estándar IEC 61850. Usted puede beneficiarse en particular del manejo sencillo y de un diseño flexible de la estación.

  • Puesta en servicio sin necesidad de conocimientos específicos de programación gracias a una parametrización sencilla
  • Acceda al producto en línea con flexibilidad y facilidad gracias a la interfaz web
  • Cualquier combinación de módulos de tensión mínima y de baja tensión sin tabiques separadores
  • Interoperabilidad del sistema de E/S Axioline F con comunicación IEC 61850 a todo el resto de equipos

Axioline F y Axiocontrol

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET o Modbus/TCP  

Axioline y Axiocontrol para una solución continua PROFINET o Modbus/TCP

Simplemente conecte los módulos de E/S a nuestro sistema de control. Consiga con Axiocontrol y Axioline F una solución continua para sus tareas de automatización con PROFINET o Modbus/TCP.

El autómata compacto Axiocontrol AXC 3050 controla de forma fiable y rápida las tareas de automatización de dificultad media a alta. El sistema de control de pequeñas dimensiones de la línea Axiocontrol AXC 1050 descarga como dispositivo PROFINET sistemas de control superpuestos PROFINET. Es perfectamente adecuado para controlar las estaciones de E/S descentralizadas y ofrece una alta disponibilidad gracias a su SAI integrado.

Todos los sistemas de control Axiocontrol pueden ampliarse sin problemas con hasta 63 módulos de E/S de la línea Axioline F.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Axioline F – PROFINET

Parametrización y diagnóstico


Sistema de E/S Axioline F

Características y posibilidades del sistema de E/S Axioline F

Más información