Volver a la vista general

Tipos de cable

Para facilitarle la elección de la calidad de cable adecuada, le ofrecemos a continuación una vista general de nuestro programa de cables. Encuentre la calidad de cable que más se adecue a sus necesidades.

PUR sin halógenos –para solicitación extrema–

PUR sin halógenos  

Cable muy flexible en una cadena de arrastre

Este cable robusto, de poliuretano y de aplicación universal es el cable estándar de Phoenix Contact. Compruebe que en la descripción del producto conste "PUR".

El cable tiene las siguientes características:

  • muy buena resistencia a sustancias químicas
  • muy resistente a aceites y lubricantes
  • muy buena resistencia a la abrasión
  • apto para cadenas de arrastre (mín. 4 mill. de ciclos de flexión)
  • sin halógenos
Regresar arriba

TPE-U de gran flexibilidad

TPE-U  

Aplicación en robots

Este cable es especialmente adecuado para cargas simultáneas de flexión y torsión. El manto especial está compuesto por elastómeros termoplásticos sobre base de uretano y es resistente a las chispas de soldadura.

El cable tiene las siguientes características:

  • resistencia térmica muy elevada
  • apto para cadenas de arrastre (mín. 15 mill. de ciclos de flexión)
  • apto para robots (mín. 13 mill. de ciclos de torsión)
  • sin halógenos
  • gran resistencia ignífuga
  • resistente a chispas de soldadura
  • no reticulado por irradiación, por tanto reciclable
Regresar arriba

PUR reticulado por irradiación, resistente a chispas de soldadura

PUR reticulado por irradiación  

Robot de soldadura

En la construcción robotizada de carrocerías se producen solicitaciones extremas en los robots industriales utilizados por flexión, chispas de soldadura y radiación UV. Nuestros cables de poliuretano reticulados por irradiación soportan estas cargas.

El cable tiene las siguientes características:

  • elevada resistencia térmica
  • apto para robots (mín. 5 mill. de ciclos de torsión)
  • muy resistente a chispas de soldadura
  • sin halógenos
  • resistente a los rayos ultravioleta
Regresar arriba

PUR/PVC –para mayor solicitación–

PUR/PVC  

Procesamiento de metales

¿Desea conectar usted mismo sensores o actuadores en áreas con mayor solicitación, como en procesamiento de metales? Para ello son idóneos estos cables con manto de poliuretano y cloruro de polivinilo combinados, ya que son fáciles de pelar para realizar las conexiones.

El cable tiene las siguientes características:

  • manto muy fácil de pelar
  • buena resistencia a sustancias químicas
  • resistente a aceites y lubricantes
  • bajo comportamiento de abrasión
  • apto para cadenas de arrastre bajo determinadas condiciones
Regresar arriba

PVC –para solicitación mecánica media–

PVC  

Logística/envíos

En áreas con solicitación mecánica media, como por ejemplo en instalaciones de envasado o máquinas de montaje, puede utilizar estos cables de cloruro de polivinilo de precio menor.

El cable tiene las siguientes características:

  • manto muy fácil de pelar
  • buena resistencia a sustancias químicas
  • resistente a aceites y lubricantes bajo determinadas condiciones
  • bajo comportamiento de abrasión
Regresar arriba

PE-X –para aplicaciones exteriores–

PE-X  

Tránsito

Especialmente para el tendido de cables en el exterior le ofrecemos nuestros cables de polietileno reticulado. La radiación UV, las temperaturas altas o bajas, los choques térmicos y las influencias meteorológicas no suponen problema alguno para ellos.

El cable tiene las siguientes características:

  • resistente a rayos UV y a la intemperie
  • muy buena resistencia al aceite
  • baja densidad de gas de combustión
  • sin halógenos
Regresar arriba

PP –para la industria alimentaria–

PP  

Industria alimentaria

Los cables utilizados en la producción de alimentos están sujetos a requisitos especiales. Los alimentos no deben ser contaminados y los materiales utilizados deben, además, ser resistentes a productos de limpieza. Nuestros cables de polipropileno tienen, además, un manto exterior claro, para poder detectar la suciedad acumulada.

El cable tiene las siguientes características:

  • muy resistente a productos de limpieza y desinfección
  • fácil reconocimiento de suciedad gracias al manto exterior claro
  • sin halógenos

 

Regresar arriba

RADOX® –para aplicaciones ferroviarias–

Radox  

Aplicación ferroviaria

En el ámbito de la industria del ferrocarril se imponen exigencias muy estrictas. Sobre todo la protección contra incendios, aunque también la resistencia a aceites y lubricantes, tienen una alta prioridad. El manto exterior RADOX® especial cumple estos requisitos.

El cable tiene las siguientes características:

  • protección contra incendios según normas ferroviarias
  • resistente a aceites y lubricantes
  • baja densidad de gas de combustión
  • cortos radios de flexión
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables para sensores/actuadores