Aviso mediante alarma

Aviso mediante alarma

Evitar fallos

Siempre al día incluso sin conexión constante.

Regresar a Comunicación remota

Categorías

Buscar en Aviso mediante alarma

Mostrar todos los productos de esta categoría

En estaciones remotas externas, las escasas maniobras de conmutación o la comprobación de la instalación a menudo las lleva a cabo un técnico de asistencia in situ. Los fallos provocan tiempos de parada y generan costes elevados. Con ayuda del aviso mediante alarma automático es posible una detección de fallos inmediata de forma remota; y ello sin necesidad de una difícil y costosa conexión de banda ancha.

Sus ventajas

  • Tiempos de parada más cortos de máquinas e instalaciones a través del aviso mediante alarma automático por SMS y correo electrónico
  • Disminución de los costes de comunicación a través del aviso mediante alarma controlado por eventos
  • Aviso mediante alarma en caso de fallo de corriente por SMS
  • Uso versátil como variante AC y DC con margen de tensión ampliado
  • Garantía de futuro gracias a la tecnología de radiotelefonía móvil 4G (Long Term Evolution)

Controlar sensores y conmutar relés

Aviso mediante alarma con TC Mobile I/O  

Supervisar con control de eventos, avisar mediante alarma y conmutar mediante la red de radiotelefonía móvil

Controle fácilmente sensores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil y active relés de forma remota. El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 transmite de forma segura datos por SMS y correo electrónico.

En caso de violación del nivel, una modificación del estado en la entrada digital o a intervalos periódicos, será informado por el TC MOBILE I/O X200. De este modo, siempre estará a la vanguardia.

El TC MOBILE I/O X200 se suministra como equipo DC con un margen de tensión de 10 a 60 voltios o bien como equipo AC con 93 a 250 voltios. Lo especial de los equipos DC: además de las cuatro entradas digitales también poseen dos entradas analógicas que pueden medir tanto tensión como corriente.

Logotipo de Long Term Evolution para la red de radiotelefonía móvil 4G

La TC Mobile I/O X200 también está disponible como variante 4G.

Además, las variantes para el mercado europeo, TC MOBILE I/O X200-4G y TC MOBILE I/O X200-4G AC, permiten hacer uso de la tecnología 4G actual (LTE CAT1). Junto con el recurso a 2G (GSM/GPRS/EDGE), los equipos combinan una tecnología de radiotelefonía móvil de futuro garantizado con la disponibilidad de la red 2G preferida hasta el momento.

Todos los equipos resultan especialmente fáciles de manejar y, gracias al gran margen de tensión y a las distintas entradas, permiten una aplicación muy versátil.

Además del sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200, optimizado especialmente para tareas de aviso mediante alarma y de conmutación compactas, los routers industriales de Phoenix Contact también disponen de la posibilidad de aviso mediante alarma. También disponen de entradas digitales para además de la conexión a Internet poder enviar mensajes de alarma por SMS o correo electrónico. Ya sea conectados por alambre con el TC DSL ROUTER o mediante la red de radiotelefonía móvil con el TC ROUTER.

Mediante una interfaz de software, los equipos también ofrecen la posibilidad de transferir alarmas por Ethernet desde un sistema de control. De este modo, desde su sistema de control al modificarse el estado puede enviar alarmas desde un número ilimitado de entradas digitales. Asimismo, fuera de la sala de control siempre estará informado sobre el estado de su proceso.

Aplicación gratuita para el sistema de aviso TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

Con la aplicación TC Mobile I/O puede enviar órdenes de conmutación SMS y ahorrarse así escribir un SMS

El TC MOBILE I/O X200 se comunica con usted mediante una aplicación para smartphone (iOS y Android). Así puede activar las salidas cómodamente desde la aplicación y consultar fácilmente el estado del equipo siempre que quiera.

La app TC Mobile I/O simplifica el manejo del equipo aún más y le evita tener que escribir un SMS. El aviso mediante alarma le llegará como es habitual mediante SMS y correo electrónico. Así se garantiza la mejor accesibilidad en campo.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020