Accesorios para sistemas enchufables de carga

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Ventajas añadidas

Los accesorios amplían las funciones de sus sistemas enchufables de carga.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

Buscar en Accesorios para sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Como complemento a los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact, se ofrece una selección de distintos accesorios.

Sus ventajas

  • Protección óptima del conector de carga para vehículos mientras no se esté cargando gracias a soportes estables
  • Durabilidad de las tomas de carga de infraestructuras mediante tapa protectora resistente a la intemperie
  • Tapa protectora con posicionamiento flexible para tomas de carga de infraestructuras gracias al montaje en la pared delantera o trasera
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T  

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T

Phoenix Contact facilita tapas protectoras en cualquier forma de aplicación para proteger las tomas de carga de infraestructuras frente a influencias medioambientales según IP54. Además, pueden diseñarse con un logotipo personalizado. Seleccione la tapa protectora para su caso de aplicación.
Las tapas protectoras GB/T varían en el tipo de mecanismo de tapa: con cierre automático o con apertura automática. La posición de montaje puede elegirse libremente. De esta forma, la tapa protectora se puede abrir por la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera (versión "Easy Mount")
  • GB/T, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • GB/T, con apertura automática, atornillable por la parte trasera

Soportes para conectores de carga para vehículos

Posiciones de estacionamiento del conector de carga para vehículos durante las pausas de carga  

Soportes para conectores de carga para vehículos

Se recomienda usar el soporte adecuado para suspender los conectores de carga para vehículos en el poste de carga. Éste permite una protección segura y una sujeción fija durante las pausas de carga. Estas denominadas posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante montaje en pared delantera o trasera. Según el estándar de carga, encontrará el soporte adecuado:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS tipo 1 DC
  • CCS tipo 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020