Carcasa ADVANCE

Conectores industriales HEAVYCON ADVANCE

Robustez sin concesiones

HEAVYCON ADVANCE obtura directamente en la pared empotrada: para los requisitos más duros.

Regresar a Carcasa

Categorías

Buscar en Carcasa ADVANCE

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las carcasas HEAVYCON ADVANCE de Phoenix Contact puede renunciar a las carcasas empotradas habituales. La carcasa aérea obtura con el bloqueo por tornillo directamente en la pared del armario de control. Elija una carcasa metálica o de plástico en función de sus necesidades.

Sus ventajas

  • Ideal para requisitos medioambientales elevados gracias al índice de protección IP69K
  • Se ahorran costes al renunciar a la carcasa empotrada
  • Compatibles con los recortes estándar de pared
  • Las carcasas metálicas cuentan con preparación EMC (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas

Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio