Sistemas de control de carga AC para postes de carga y cargadores de pared

Sistemas de control de carga AC
Regresar a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Interconexión sin límites de postes de carga: los controladores de carga modo 3 CHARX control modular son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible. Los equipos ofrecen amplias propiedades e interfaces en un diseño compacto y modular. Gracias a su plataforma Linux abierta, los sistemas de control están preparados para aplicaciones que utilicen Internet de las cosas (Industrie 4.0), servicios inteligentes e integración de sectores energéticos (sector coupling) – factores clave para la All Electric Society.. La gama escalable cubre todas las aplicaciones de carga y obtiene actualizaciones de software continuamente.

Sus ventajas

  • Gama de funciones completa con un diseño compacto en tan solo 18,8 o 37,6 mm
  • Inteligente y comunicativa mediante la compatibilidad con todos los protocolos e interfaces usuales
  • Instalación rápida y sin herramientas con conexiones frontales push-in enchufables
  • Fácil puesta en marcha mediante Plug & Play y cómoda configuración con gestión basada en web
  • Escalado y ampliación flexibles de parques de carga con módulos de control apilables
  • Implementación del software específico para el cliente gracias a la plataforma Linux abierta sobre la base de PLCnext

El controlador de carga para una infraestructura de recarga inteligente y sostenible

El sistema de control de carga CHARX control modular permite el acoplamiento de sectores entre generadores y redes de energía, edificios, infraestructura de recarga y vehículos eléctricos para una electromovilidad sostenible  

CHARX control modular permite el acoplamiento de sectores para una electromovilidad sostenible

El acoplamiento de los distintos sectores y actuadores entre sí, como redes eléctricas, edificios, generadores locales, postes de carga y vehículos eléctricos, cada vez es más importante para el futuro de la electromovilidad.

Por este motivo, la comunicación es el factor clave para una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, por ejemplo, la integración de los vehículos eléctricos en la smart grid o la smart home, procesos de negocio eficientes y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y patch para empresas explotadoras de parques de carga.

Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular basada en la PLCnext Technology y los conocimientos especializados en aplicaciones de Phoenix Contact estará perfectamente preparado para este reto.

Lo más importante en solo 18,8 mm

La clase 1000 extremadamente estrecha de la familia de sistemas de control CHARX control modular ofrece todas las interfaces necesarias y también puede utilizarse como controlador independiente  

La clase 1000 estrecha ofrece todas las interfaces necesarias

El sistema de control de la clase 1000 le ofrece en una carcasa de tan solo 18,8 mm todas las interfaces y funciones necesarias para una proceso de carga de conformidad con la norma:

  • toma de carga o cable de carga
  • contactor
  • identificación RFID
  • medición de energía
  • supervisión de corriente de fuga
  • desbloqueo de conectores de carga en caso de fallo de red
  • E/S de libre configuración, p. ej. para la activación LED

Por este motivo, el controlador de la clase 1000 puede utilizarse sin problemas como sistema de control independiente para puntos de recarga sencillos. O bien puede alinearlo a un sistema de control de la clase 3000 para ampliarlo con hasta doce puntos recarga.

Inteligente y comunicativo en 37,6 mm

La clase 3000 inteligente de la familia de sistemas de control CHARX control modular combina todas las funciones y una plena conectividad y puede gestionar hasta 48 puntos de recarga  

La clase 3000 inteligente combina todas las funciones y una plena conectividad

Con la clase 3000 obtendrá en tan solo 37,6 mm de anchura total un sistema de control inteligente con todas las funciones y plena conectividad:

  • Ethernet y radiotelefonía móvil 4G
  • gestión dinámica de la carga
  • integración backend mediante Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • comunicación "vehicle to grid" según ISO 15118
  • plataforma Linux abierta para aplicaciones de clientes

Gestione mediante un controlador de la clase 3000 hasta 48 puntos de recarga y conecte fácilmente sistemas superiores para la facturación y la gestión de edificios mediante Modbus/TCP o MQTT.

Visión general de los productos de los sistemas de control de carga AC modulares

Compare entre sí las distintas variantes de producto de CHARX control modular. Seleccione la combinación adecuada para su aplicación de carga:

CHARX control  modular 1000CHARX control  modular 3000CHARX control  modular 3050CHARX control  modular 3100CHARX control  modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Anchura de la carcasa18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
Finalidad de usoCliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
E/S configurables,
conexión de contadores de energía y
lectores RFID,
supervisión de corriente de fuga,
desbloqueo de conectores

Plataforma Linux abierta,
interfaz Ethernet,
gestión de carga,
conexión backend

no
Comunicación V2G según ISO 15118nonono
Módem de radiotelefonía móvil 4G/2Gnonono
Código de artículo11390341139022113901811390121138965
CHARX control  modular 1000CHARX control  modular 3000CHARX control  modular 3050CHARX control  modular 3100CHARX control  modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Anchura de la carcasa18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
Finalidad de usoCliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
Servidor, cliente,
independiente
E/S configurables,
conexión de contadores de energía y
lectores RFID,
supervisión de corriente de fuga,
desbloqueo de conectores

Plataforma Linux abierta,
interfaz Ethernet,
gestión de carga,
conexión backend

no
Comunicación V2G según ISO 15118nonono
Módem de radiotelefonía móvil 4G/2Gnonono
Código de artículo

Visión general de los productos de los sistemas de control de carga AC clásicos

Nuestros controladores de carga clásicos siguen estando en nuestro programa. Aquí puede comparar entre sí las familias de sistemas de control en lo referente a sus propiedades e interfaces:

CHARX control  basicCHARX control  basicCHARX control  advancedCHARX control  advanced plusCHARX control  advanced plus xp
CHARX control 
basic
CHARX control 
basic
CHARX control 
advanced
CHARX control 
advanced plus
CHARX control 
advanced plus xp
Versión y anchuraPlaca de circuito impreso,
120 mm
Carcasa sobre
carril DIN,
124 mm
Carcasa sobre
carril DIN,
72 mm
Carcasa sobre
carril DIN,
162 mm
Carcasa sobre
carril DIN,
162 mm
AplicaciónPuntos de recarga
sencillos
Puntos de recarga
sencillos
Puntos de recarga
interconectados
Puntos de recarga
interconectados
con conexión
backend
Puntos de recarga
interconectados
con conexión
backend
Supervisión de corriente de fuga111
Desbloqueo de conectores en caso de fallo de red2
Interfaz Ethernetnono
Conexión de contadores de energíanono
Conector del lector RFIDnonono
Módem de radiotelefonía móvil 3G/2Gnonono33
Gestión de la carganononosí, para hasta
5 clientes3
sí, para hasta
10 clientes3
Conexión backend mediante OCPPnononosí, mediante 3G3sí, mediante 3G3
y Ethernet
Ir directamente a los productosMostrar productosMostrar productosMostrar productosMostrar productosMostrar productos

Utilizando un módulo de supervisión adicional.
Utilizando un módulo de desbloqueo adicional.
En variantes de artículo con módem de radiotelefonía móvil integrado.

Otros productos CHARX para la infraestructura de recarga AC

Coche eléctrico en un poste de carga  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga AC potentes o parques de carga completos. Además de los productos presentados, le ofrecemos también:

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020