nuevo
Se pueden adquirir sistemas de control de carga AC perfectamente adaptados en todo el mundo para cualquier caso de aplicación.
Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact permiten la construcción de postes de carga de conformidad con las normas y estándares actuales e internacionales y garantizan la máxima interoperabilidad con vehículos eléctricos. Se ofrecen soluciones de control óptimas para la construcción de puntos de carga AC destinados al ámbito privado, comercial o público para los espacios europeo, norteamericano y chino.
nuevo
EV Charge Control Basic es una solución de control compacta y rentable especial para puntos de carga sencillos. Se trata, por ejemplo, de postes de carga murales en el garaje de las casas, en cocheras o garajes subterráneos. El sistema de control de carga se suministra como equipo para carril, pero también como placa de circuito impreso lacada para entornos adversos. Como variante adicional también se suministra con tecnología de conexión MSTB enchufable para instalar con rapidez y ahorro de espacio en las carcasas de los postes de carga.
El sistema de control de carga AC EV Charge Control Basic NAR ha sido diseñado especialmente para postes de carga usados a nivel privado y comercial en el mercado norteamericano. Al haber obtenido el certificado según las normas UL, cumple todos los requisitos normativos para soluciones llave en mano.
El EV Charge Control Advanced integra todas las funciones de control necesarias de los puntos de carga comerciales y ofrece una gran cantidad de posibilidades de configuración. El sistema de control de carga respalda, entre otras cosas, la gestión de carga y de energía en los recintos y los aparcamientos de las empresas.
EV Charge Control Advanced Plus combina todas las funciones de control, comunicación y supervisión relevantes en una carcasa compacta. Esto permite una estructura particularmente sencilla de su caja de pared o del poste de carga. Además de la carga AC según IEC 61851-1, el sistema de control ofrece una supervisión de corrientes de defecto DC, desbloqueo de conectores automático en caso de fallo de tensión y una autorización de usuarios cómoda por RFID. Opcionalmente, el sistema de control también está disponible con módem 3G integrado e interfaz OCPP para una conexión sencilla a los sistemas backend.
"$pageName" en