Volver a la vista general

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integra todas las funciones de control necesarias para cargar un vehículo eléctrico en la red de corriente alterna según IEC 61851-1 modo 3.

EVCC Advanced es compatible con la infraestructura de carga para flotas comerciales de vehículos y aparcamientos

EV Charge Control y módulo Lock Release  

EVCC Advanced y módulo Lock Release

Mediante el conmutador DIP, el sistema de control de carga EVCC Advanced se puede usar con rapidez, facilidad y de forma individual para diferentes aplicaciones.

  • Limitación de corriente de carga ajustable de 6 a 80 A
  • Bloqueo automático o manual así como selección de los actuadores de bloqueo: motor DC o de imán
  • Activación del proceso de carga, requerimiento de estado y gestión dinámica de carga mediante el acceso remoto
  • Conexión directa de contadores de energía a través de Modbus RTU

EV Lock Release: liberación opcional del conector de carga para vehículos en caso de que se produzca una interrupción de la corriente

Módulo adicional Lock Release para liberar el conector de carga para vehículos en caso de que se produzca una interrupción de la corriente  

EV Lock Release

El EV Lock Release monitoriza la tensión de servicio de 12 V del accionador electromotriz de un conector de bloqueo, transmite las señales de bloqueo y desbloqueo y da un impulso de desbloqueo al actuador cuando falla la tensión de servicio. Así se asegura que, en caso de que se produzca una interrupción de la corriente, se pueda sacar el conector de carga para vehículos.

Ejemplo de aplicación: interfaces para los contadores de energía

Representación de la conexión de dispositivos de medición de corriente en la interfaz del EVCC Advanced  

Gestión de carga y de energía con el EVCC Advanced

Para una gestión eficiente de la gestión de carga y de energía hay que registrar la corriente efectiva de carga y de la potencia de carga para cada vehículo. El sistema de control de carga dispone de una interfaz configurable RS-485/Modbus RTU en la que pueden conectar los dispositivos de medición.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020