Cables de carga AC

Cables de carga AC

Simplemente galardonados

Nuestros cables de carga AC son ergonómicos, robustos y de alta calidad, y por ello también ganadores del premio German Design Award 2019.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    En la gama de productos de Phoenix Contact encontrará el cable de carga AC adecuado para conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras para todas las normativas a nivel mundial.

Buscar en Cables de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

La carga con corriente alterna, tanto en el ámbito privado como industrial, desempeña un papel esencial para la implantación de la electromovilidad. Phoenix Contact dispone de un amplio programa de cables de carga AC con certificados VDE y UL según estándares de carga normalizados a nivel internacional.

Sus ventajas

  • Programa de productos completo para tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Manejo confortable gracias a un diseño ergonómico: galardonado con el premio German Design Award 2019
  • Bajo demanda también con el logotipo de su empresa: para una imagen de marca completa de su poste de carga o caja mural (wallbox)
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y de aviso
  • La estanqueidad al agua longitudinal ofrece una protección segura contra la penetración de agua en el cable
  • Desarrollados y producidos según IATF 16949 e ISO 9001 y verificados según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2

Carga con corriente alterna según modo 3

Modo de carga 3 con caso B (arriba) y caso C (abajo)  

Modo de carga 3 con caso B (arriba) y caso C (abajo)

Para la carga convencional con corriente alterna, encontrará en nuestra cartera una amplia oferta de sistemas enchufables de carga normalizados para el uso en todo el mundo. Los cables de carga AC según el modo de carga 3 se dividen en:

  • Caso de carga B: cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga de infraestructuras, p. ej. para llevarlos en el maletero del vehículo eléctrico
  • Caso de carga C: cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable libre para la instalación fija en postes de carga o cajas de pared

 

Cables de carga AC para América del Norte y Japón

Cable de carga AC de tipo 1 para el mercado norteamericano y japonés  

Cable de carga AC de tipo 1

Los cables de carga AC de tipo 1 según SAE J1772/IEC 62196-2 se emplean mayormente en EE. UU. y Japón. El bloqueo se lleva a cabo mediante un bloqueo por palanca con interrupción de corriente cuando se activa. Como opción también se dispone de conectores de carga para vehículos dotados de un candado para evitar la retirada no autorizada durante el proceso de carga. Phoenix Contact ofrece además el denominado cable de carga adaptador para convertir un conector de carga para vehículos de tipo 1 en un conector de carga de infraestructuras de tipo 2. Estos se utilizan para conectar una entrada del vehículo de tipo 1 a la infraestructura europea.

  • 20 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrico, AWG)

Cables de carga AC para Europa

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y conector de carga de infraestructuras de tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga AC de tipo 2

Los cables de carga AC de tipo 2 según IEC 62196-2 son compatibles con la carga monofásica y trifásica en el espacio europeo. Un bloqueo de actuadores electromecánico garantiza el proceso de carga. A principios de 2013, la Comisión Europea estableció el uso del sistema enchufable de carga de tipo 2 según IEC 62196-2 como estándar normalizado para toda Europa.

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Cables de carga AC para China

Cables de carga según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cable de carga AC GB/T

El estándar chino GB/T20234.2 describe la carga monofásica y trifásica en China. Un sistema de palanca especial proporciona un enclavamiento entre la entrada del vehículo y el conector de carga para vehículos.

  • 20 A/220 V AC (métrico)
  • 20 A/440 V AC (métrico)
  • 32 A/220 V AC (métrico)
  • 32 A/440 V AC (métrico)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020