Bloque de tarjetas insertables y clavijas de enchufe de 19“

Sujeción segura y fácil cableado

Sujeción segura y fácil cableado

Con los elementos de conexión de 19“ cableará sus aparatos con seguridad y sin complicaciones.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Bloque de tarjetas insertables y clavijas de enchufe de 19“

Mostrar todos los productos de esta categoría

Más componentes, más conexiones, más seguridad –la construcción de sistemas de control exige soluciones innovadoras–. Nosotros las tenemos. Bloques de tarjetas insertable de 19“ para proteger de forma eficiente sus placas de circuito impreso. O flexibilidad total con clavijas de enchufe de 19“ para un cableado claro.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida para clavijas de enchufe normalizadas según DIN 41617 e IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Cableado simple de los elementos de conexión mediante conexión por tornillo y por resorte
  • Cómodo acceso gracias a conexiones por tornillo frontales
  • Soporte más estable y seguro de la placa de circuito impreso gracias al mecanismo de bloqueo integrado
  • Uso universal, ya que es apto para todas las regletas DIN

Bloques de tarjetas insertables SKBI 19“

Bloques de tarjetas insertables 19“ en distintas variantes  

Bloques de tarjetas insertables 19“ en distintas variantes

¿Montaje posterior de una placa de circuito impreso? Los bloques de tarjetas insertables SKBl son la solución práctica:

  • normalizados según IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montaje en cualquier lugar del armario de control y en el carril simétrico
  • Soporte estable y alojamiento seguro de tarjetas europeas (100 x 160 mm) con raíles guía
  • Cableado sin problemas con conexión por tornillo
  • Protección fiable de la placa de circuito impreso en carcasa aislante estable
  • Seguro contra caída gracias a gatillos de bloqueo
  • Desbloqueado cómodo de la placa de circuito impreso con ayuda de expulsión

Clavijas de enchufe 19“

Clavijas de enchufe de 19“ en distintas variantes  

Clavijas de enchufe de 19“ en distintas variantes

Nuestras clavijas de enchufe de 19“ con conexión por tornillo o resorte posterior han sido desarrolladas especialmente para su uso en soportes de componentes de 19“. Cumplen la norma IEC/EN 60603-2.


Clavijas de enchufe de 19“ con conexión por tornillo
Estas clavijas de enchufe son adecuadas para clavijas de inserción de 32 polos en las versiones D y F:

  • Clavijas de enchufe SFLY: clavijas de enchufe atornillables en forma de Y con disposición inclinada de bornes para una mayor visión al conectar los conductores.
  • Clavijas de enchufe FRONT SFL: conexiones por tornillo de acceso frontal para secciones de cable de hasta 2,5 mm2.


Clavijas de enchufe de 19“ con conexión por resorte
Las dimensiones y la identificación se corresponden con los requisitos para el modelo D32 según IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Clavijas de enchufe FRONT ZFL: técnica compacta de resorte de tracción para conductores rígidos y flexibles de hasta 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020