Homologación
Rango de medición
Tipo de señal de entrada
Tipo de señal de salida
Tipo de conexión
Estado por defecto a la entrega
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, salidas de señal intrínsecamente seguras, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, entrada de señales intrínsecamente seguras, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por resorte, SIL
Convertidor de temperatura Ex-i programable libremente con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL
Convertidor de temperatura Ex-i programable libremente con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por resorte, SIL
Convertidor de temperatura Ex-i programable con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por resorte, SIL
Convertidor de temperatura Ex-i programable libremente con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL
"$pageName" en