Lista de productos Adaptadores de prueba para sistemas enchufables de carga

Filtro

3 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 6 m

Precio cliente:
3 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020