Homologación
Rango de medición
Tipo de señal de entrada
Tipo de señal de salida
Tipo de conexión
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, entradas de señales intrínsecamente seguras, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por resorte, PLd
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, entradas de señal intrínsecamente seguras, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, PLd
"$pageName" en