Lista de productos Servidores para equipos en serie y pasarelas de enlace

Filtro

32 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Segunda generaciónFL COMSERVER BASIC..., servidor para equipos serie para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. software Com Port Redirector y documentación del usuario (PDF)

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante con margen de temperatura ampliado (de -40 °C a 70 °C). Para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta solo aplicaciones TCP y UDP, incl. CD-ROM con Com Port Redirector Software

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante con margen de temperatura ampliado (de -40 °C a 70 °C). Para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, de pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. Com Port Redirector Software

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie o de una interfaz USB a Ethernet WLAN de 54 MBit/s , soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. CD-ROM con Com Port Redirector Software y documentación del usuario (PDF).

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Segunda generación FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), programable libremente en lenguaje de programación BASIC para elaborar soluciones propias para la aplicación de un interfaz de serie RS-232/422/485 en Ethernet. Incl. ejemplos, software adicional y documentación para el usuario

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Primera generación FL COM SERVER RS-485, para la aplicación de un interfaz de serie RS-485 a Ethernet incl. CD-ROM con drivers, software adicional y documentación para el usuario (PDF)

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Primera generación FL COM SERVER RS-232, para la aplicación de un interfaz de serie RS-232 a Ethernet incl. CD-ROM con drivers, software adicional y documentación para el usuario (PDF)

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:
32 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020