Lista de productos Supervisión de corriente de fuga

Filtro

2 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Control de corriente diferencial - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

El módulo de corriente residual diferencial sirve para registrar la corriente residual AC y DC en puntos de carga de corriente alterna. El dispositivo de protección de orden superior (p. ej. interruptor de protección diferencial) se protege frente a posibles corrientes residuales DC. Hay variantes de producto disponibles de 1 o de 2 canales.

Precio cliente:

Control de corriente diferencial - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

El módulo de corriente residual diferencial sirve para registrar la corriente residual AC y DC en puntos de carga de corriente alterna. El dispositivo de protección de orden superior (p. ej. interruptor de protección diferencial) se protege frente a posibles corrientes residuales DC. Hay variantes de producto disponibles de 1 o de 2 canales.

Precio cliente:
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020