Lista de productos protección para formas de red americanas

Filtro

28 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 60 V AC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 120 V AC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 240 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 277 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 347 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 480 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 690 VAC

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4 120/240S - 2800705

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para 120/240 V monofásico

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4 120/240HLD - 2800706

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para 120/208-240 V

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4/I 120/208Y - 2800709

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para 120/208-240 V

Precio cliente:
28 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020