Lista de productos programación

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de aplicación del software

nuevo

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple la norma IEC 61131-3 y se puede ampliar su funcionalidad mediante complementos.

Precio cliente:

Software - PC WORX DEMO - 2985725

Paquete software para soluciones de automatización basadas en PC, PC WORX DEMO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 16 byte

Precio cliente:

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

La licencia para copiar PC WORX PRO permite la instalación y el uso paralelo del software PC WORX en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC (limitadas temporalmente a 180 días), licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, clave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Paquete software para soluciones de automatización basada en PC, licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, llave de licencia específica de la versión
Actualización de una licencia básica existente a una licencia completa.

Precio cliente:

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Actualización del software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX BASIC LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor, para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Actualización de software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX PRO LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express es un software de ingeniería de fácil manejo. Se soportan autómatas compactos modulares de la clase 100 y 1000 así como el control de software PC WORX SRT con los lenguajes de programación IEC-61131 ST y LD. Versión de programación gratuita sin mecanismo de licencia máx. 128 KByte de datos de entrada y salida.

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020