Lista de productos: Sets fotovoltaicos

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENERATOR_DISCONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Protección contra sobretensiones en carcasa IP65 para lado AC y DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings hasta 1000 V DC, conexión DC a través de macho/hembra SUNCLIX, conexión AC por tuerca QUICKON.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC - 2801529

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección de instalaciones fotovoltaicas de un string de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de dos strings de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX. Con seccionador de carga DC.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC - 2801531

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador con tres seguimientos de MPP hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX, varistores enchufables con dispositivo de desconexión térmica entre L+, L- y tierra/PE.

Precio cliente:

Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX.

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020