Lista de productos PLC y licencias para la infraestructura de edificios

Filtro

72 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de aplicación del software

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_LICENSE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DATA_POINTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KIND_OF_SOFTWARE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LICENSE_DURATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Control - ILC 2050 BI - 2403160

Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de los sectores de edificios, infraestructuras y energía para la conexión de la tecnología de automatización clásica con el Internet de las Cosas (IoT). El controlador permite realizar sistemas complejos con gran eficiencia.
Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.

Precio cliente:

Control - ILC 2050 BI-L - 2404671

Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de los sectores de edificios, infraestructuras y energía para la conexión de la tecnología de automatización clásica con el Internet de las Cosas (IoT). El controlador permite realizar sistemas complejos con gran eficiencia.
Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-100 - 1045861

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 100 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-250 - 2404194

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-500 - 2404195

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 500 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-1250 - 2404196

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 1250 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-5000 - 2404197

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 5000 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-10000 - 2404198

Licencia de Emalytics Controller para la integración de 10.000 puntos de datos (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-100-SMA-1YR - 1101277

Licencia de mantenimiento (1 año) para la licencia de Emalytics Controller NC4-100

Precio cliente:

Sistema de gestión de edificios - NC4-100-SMA-3YR - 1101283

Licencia de mantenimiento (3 años) para la licencia de Emalytics Controller NC4-100

Precio cliente:
72 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020