Lista de productos multiplexor para señales HART

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Multiplexor HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplexor HART para la configuración y el diagnóstico online de equipos de campo aptos para HART, así como para la documentación constante de variables de proceso y estados mediante un PC o un sistema de gestión, para el montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32

Precio cliente:

Board de transmisión HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

El board de transmisión HART sirve para operar multiplexores HART MACX-MCR-S-MUX. Las señales procedentes de convertidores de señales de capacidad HART se conectan a la regleta de bornes del board de transmisión y allí se transfieren a través de un FLK al multiplexor.

Precio cliente:
nuevo

Multiplexor de ethernet HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Estación de cabecera Ethernet para pasarela modular HART. Conexión de hasta cinco módulos de ampliación GW PL HART...- BUS para la comunicación con hasta 40 dispositivos HART. Compatible con Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM y Arcom.

Precio cliente:

Multiplexor de ethernet HART - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Estación de cabecera Ethernet para pasarela modular HART. Conexión de hasta cinco módulos de ampliación GW PL HART...- BUS para la comunicación con hasta 40 dispositivos HART. Compatible con Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM y Arcom.

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL HART4-BUS - 2702234

Módulo de ampliación HART® de 4 canales con conexión por tornillo

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

Módulo de ampliación HART® de 4 canales con conexión por tornillo y resistencia interna de entrada de 250 Ω

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL HART8-BUS - 2702235

Módulo de ampliación HART® de 8 canales con conexión por tornillo

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Módulo de ampliación HART® de 8 canales con conexión por tornillo y resistencia interna de entrada de 250 Ω

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

Módulo de ampliación HART® de 8 canales con alimentación analógica por bucle y conexión por tornillo

Precio cliente:

Convertidor de protocolos - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Módulo para entrada digital de 4 canales y salida digital de 4 canales con conexión por tornillo

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020