Lista de productos gestión de motores

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_MEASUREMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gestión del motor - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

Gestión de motor electrónica para el servicio con transformadores de corriente - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima para todas las clases de potencia. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Precio cliente:

Gestión del motor - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

Gestión de motor electrónica para el servicio con transformadores de corriente - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima para todas las clases de potencia. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Precio cliente:

Gestión del motor - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Gestión de motor electrónica con transformadores de corriente integrados de hasta 16 A - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Precio cliente:

Gestión del motor - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Gestión de motor electrónica con transformadores de corriente integrados de hasta 16 A - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Precio cliente:

Gestión del motor - EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS - 2908603

Gestión electrónica de motores y máquinas para el funcionamiento con transformador de corriente externo (160 A); medición precisa de energía y potencia activa, de motores, máquinas y otros consumidores trifásicos. Umbrales de conmutación y señales de umbral de libre parametrización.

Precio cliente:

Gestión del motor - EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS - 2908602

Gestión electrónica de motores y máquinas para el funcionamiento con transformador de corriente externo (90 A); medición precisa de energía y potencia activa, de motores, máquinas y otros consumidores trifásicos. Umbrales de conmutación y señales de umbral de libre parametrización.

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020