Lista de productos: cajas para componentes ME MAX

Filtro

97 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja para electrónica - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Caja para electrónica - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:
97 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020