Lista de productos Pasarelas de enlace de bus de campo

Filtro

22 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 - 2702769

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 - 2702771

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 - 2702770

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 - 2702768

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario

Precio cliente:
nuevo

Convertidor de interfaces - GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 1105707

El GW PN/MODBUS... permite la comunicación bidireccional entre los protocolos PROFINET y Modbus. Cuenta con una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:
22 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020