Lista de productos Teclados de membrana

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_KEYS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Teclado de membrana - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 12 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 100,5 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 12 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 88,5 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Teclado de membrana autoadhesivo en la técnica de control plateada, 16 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 62 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 21 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 59 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 28 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 124 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 45 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 77 mm, con conector hembra engastado female RM 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Teclado de membrana autoadhesivo, técnica de control plateada, 6 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 50 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:

Teclado de membrana - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

Teclado de membrana autoadhesivo, tecnología de conductor de cobre, 4 teclas, con resalte, 4 colores, cable de conexión: 47,3 mm, RM 1,0 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020