Homologación
Construcción
Función
Interfaz de red
Interfaz de red
Velocidad de transmisión
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
Axioline F, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, función ampliada, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F XC, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (2 redes), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET, variante Extreme Conditions (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
"$pageName" en