Lista de productos Equipos IO-Link para Axioline E

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 0 V ... 10 V, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un actuador analógico, 0 V ... 10 V, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un actuador analógico, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de una resistencia de medición de temperatura, técnica de conexión rápida M12, ejecución acodada

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 0 V ... 10 V, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un sensor analógico, 0 V ... 10 V, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de un actuador analógico, 4 mA ... 20 mA, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:

Dispositivo E/S descentralizado - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Convertidor analógico/Axioline E-IO-Link para conexión de una resistencia de medición de temperatura, técnica de conexión rápida M12, ejecución recta

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020