Lista de productos descargador de sobretensiones tipo 2

Filtro

144 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:
nuevo

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Equipo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota. Para el punto de alimentación de la instalación con capacidad de derivación elevada según VDE 0100-534:2016-10.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente bifásicas con N y PE separados (sistema de 4 conductores: L1, L2, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente bifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 3 conductores: L1, L2, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:
nuevo

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Equipo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE). Para instalaciones que precisan una gran seguridad.

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE).

Precio cliente:

Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:
144 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020