Lista de productos carcasas

Filtro

19 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Modelo de carcasa

  • Otras opciones
    Cerrar

    Modelo de carcasa



T-Box - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON, juego T-Box de aluminio con inserto de contactos DUPLICON 6 x 4 mm² + PE con 2 conexiones por tornillo por polo, construcción B6, grado de protección IP67, 2 roscas para prensaestopas M20 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

T-Box - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON, juego T-Box de aluminio con inserto de contactos DUPLICON 6 x 4 mm² + PE con 2 conexiones por tornillo por polo, construcción B6, grado de protección IP67, 2 roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

T-Box - DC-B 6-HTC-M20-M20-M - 1581049

DUPLICON, T-Box de aluminio, construcción B6, grado de protección IP67, 2 roscas para prensaestopas M20 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

T-Box - DC-B 6-HTC-M25-M25-M - 1581052

DUPLICON, T-Box de aluminio, construcción B6, grado de protección IP67, 2 roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Tapa de la carcasa - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, tapa de carcasa en aluminio, construcción B6, grado de protección IP67, con dos tornillos M3, V2A, dispuestos de forma imperdible, junta y taladro para cordón de retención, para tornillo autorroscante M3

Precio cliente:

Carcasa empotrada - DC-B 6-HB-M - 1602038

DUPLICON, carcasa empotrada en aluminio con suelo abierto, construcción B6, grado de protección IP67, con junta

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y una rosca para prensaestopas M20 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y una rosca para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y dos roscas para prensaestopas M20 (sin prensaestopas)

Precio cliente:

Carcasa apilable - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON, carcasa apilable en aluminio para insertos de contactos DUPLICON, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y dos roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)

Precio cliente:
19 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020