Homologación
Color
Tensión asignada
Corriente asignada
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 18,8 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, anchura: 6,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, anchura: 6,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 4 mm², anchura: 6,2 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 9,5 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, anchura: 6,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 10,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 41 A, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 8,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 1, corriente de carga: 125 A, sección: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 15,1 mm, color: gris
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de polos: 1, sección: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, anchura: 15,1 mm, color: gris
"$pageName" en