Lista de productos Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Filtro

80 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_FRONIUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos Fronius

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos Fronius



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_SMA_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos SMA

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos SMA



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_KOSTAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos Kostal

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos Kostal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_KACO_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos KACO

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos KACO



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_HUAWEI_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos Huawei

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos Huawei



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_ABB_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos ABB

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos ABB



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_DELTA_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos Delta

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos Delta



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_OUTPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_INPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_MPP_TRACKER_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_SOLAREDGE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Compatibilidad de tipos SolarEdge

  • Otras opciones
    Cerrar

    Compatibilidad de tipos SolarEdge



Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000 - 1182566

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1 x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y prensaestopas para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - 1094675

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS - 1137053

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2), seccionador de carga para bomberos DC con acceso remoto y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 - 1105827

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - 1137052

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 2), seccionador de carga para bomberos DC con acceso remoto y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - 1101176

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:
80 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020