Protocolo de comunicación
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición de transformador 1 A / 5 A en redes de hasta 500 V, con salida S0, con entrada digital e interfaz MBUS, certificado según la directiva MID.
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición de transformador 1 A / 5 A en redes de hasta 500 V, con salida S0, con entrada digital e interfaz RS-485, certificado según la directiva MID
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición de transformador 1 A / 5 A en redes de hasta 500 V, con salida S0, interfaz Ethernet, certificado según la directiva MID
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 500 V / 80 A, con salida S0, con entrada digital e interfaz MBUS, certificado según la directiva MID
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 500 V / 80 A, con salida S0, con entrada digital e interfaz RS-485, certificado según la directiva MID
Contador de energía trifásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 500 V / 80 A, con salida S0, interfaz Ethernet, certificado según la directiva MID
"$pageName" en