Lista de productos herramientas electrónicas

Filtro

31 resultados

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-S ESD - 1212480

Alicates de corte diagonal para electrónica ESD, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y fosfatados, mando de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1 mm de diámetro

Precio cliente:

Alicates de puntas largas - MICROFOX-R ESD - 1212481

Alicates boca redonda p/ elect. ESD, superficie de agarre lisa, c/ resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango 2 componentes

Precio cliente:

Alicates de puntas largas - MICROFOX-P ESD - 1212482

Tenazas de punta para elect. ESD, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatadas, mango de 2 componentes

Precio cliente:

Alicates de puntas largas - MICROFOX-PC ESD - 1212483

Tenazas de punta para electrónica ESD, curvadas 45o, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatadas, mango de 2 componentes

Precio cliente:

Alicates de boca plana - MICROFOX-F ESD - 1212484

Alicates boca plana p/ electrónica ESD, superf. agarre lisa, c/ resorte de apertura, c/ recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango 2 componentes

Precio cliente:

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-E ESD - 1212485

Alicates corte frontal p. electrónica ESD, sin chaflán, c. resorte de apertura

Precio cliente:

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Alicates corte lateral p. electrónica, cabeza puntiaguda, sin chaflán, con resorte apertura, superficie fosfatada sin reflexión, ejecución estampada

Precio cliente:

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SP - 1212488

Alicates de corte lateral p. electrónica, cabeza puntiaguda, acodado (21°), sin chaflán, con resorte de apertura

Precio cliente:

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SB - 1212489

Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1,2 mm; dura 0,5 mm de diámetro

Precio cliente:

Alicates de puntas largas - MICROFOX-R - 1212490

Alicates boca redonda p. electrónica, super. agarre lisa, c. resorte de apertura

Precio cliente:
31 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020