Patchpanel, montaje 19", IP20, con 16 puertos de montaje para insertos de contactos con sistema Freenet
Adaptador para carril, índice de protection: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PC GF, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 24- 22, color: gris
Patchpanel, SC-RJ, montaje sobre carril, IP20, 1 puesto enchufable, hembra/hembra, utilizable para fibra de vidrio, multimodo, PCF y de polímero
Módulo RJ45 sobre RJ45, compuesto por dos cajas con 6x RJ45 10GBit/s respectivamente (clase EA) confeccionado con cable múltiple AWG 23 para usar en panel distribuidor modular, longitud variable, certificado GHMT.
Repartidor de maniobra, construcción: Rack de 19" / carcasa torre, índice de protection: IP20, material: Acero, con recubrimiento de polvo, tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), color: gris luminoso RAL 7035
Bastidor ciego, en el tamaño de un módulo, para la utilización en el bastidor
Sujetacables, material de sujeción para la guía de cables de un módulo
Bastidor de 19", panel distribuidor modular vacío, para usar 8 módulos (de 6 RJ45 cada uno) con 48 conexiones en total, 1HE, color similar a RAL 9005
Repartidor de maniobra, construcción: Rack de 19" / carcasa torre, índice de protection: IP20, material: Acero, con recubrimiento de polvo, tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), tamaño de carcasa: 1, color: gris luminoso RAL 7035
"$pageName" en